Publicar produtos
Actuated Ball Valve - VBN Series
Honeywell

Actuated Ball Valve - VBN Series

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

As válvulas de esfera de controle caracterizadas da Honeywell apresentam um inserto de fluxo parabólico que é parte integrante da esfera. Sua construção exclusiva permite uma curva de fluxo mais suave e maior grau de resposta de rotação.

As válvulas de esfera de controle de 2 vias VBN2 e as válvulas de esfera de controle de 3 vias VBN3 controlam água quente e gelada com soluções de glicol até 50% em sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) para fornecer funções de modulação ou de duas posições. Essas válvulas de esfera de controle podem ser encomendadas sozinhas ou com atuadores de retorno por mola ou sem retorno por mola.

Especificação
  • FEATURES

    • Sizes from 1/2 to 3 in. with internal (female) NPT connections.

    • Equal percentage flow characteristic.

    • Reduced B port CV for constant loop flow.

    • Choice of factory-installed actuation: floating, modulating (2-10 V), spring return or non-spring return 2-Position, Spring Return Modulating/Floating, Spring Return Sylk-enabled.

    • Field configurable for normally open or normally closed fail-safe position.

    • Removable manual operating handle to control valve during installation or in an event of power failure.

    • Actuator can be mounted on the valve in any of four orientations.

    • Field-serviceable stem assembly.

    • Wide range of CV choices from 0.33 to 266.

    • Nickel-chrome plated brass or 316 stainless steel ball and stem.

    • Valve installs in a globe valve “T” pattern, no extra elbows or piping required.

    • Mixing or Diverting control for 3-way valves.

    • ANSI Class IV seat leakage specification (0.01% of CV) for 3-way A port and ANSI Class III seat leakage specification (0.1% of CV) for 3-way B port.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVBN_Series_Actuated_Ball_Valve
  • Familia de productoControl Valves
  • Grupo de produtosActuated Ball Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-27
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado

Disponibilidade da região

América do Norte
United States