Publicar produtos
Electronic Air Cleaner with UV - F58G-H
Electronic Air Cleaner with UV - F58G-H
    Honeywell

    Electronic Air Cleaner with UV - F58G-H

    Traduzido por Google,

    O purificador de ar eletrônico comercial F58G,H de alta eficiência é montado no duto de ar de retorno de um sistema de aquecimento, resfriamento ou ventilação de ar forçado, capturando uma quantidade significativa de partículas transportadas pelo ar de 0,3 mícron e maiores.

    Capaz em instalações AHU/RTU com múltiplas unidades para equipamentos maiores e capacidade até 2.000 CFM/unidade individual. Esses EACs possuem uma saída de sinal BMS para notificar os requisitos de operação e limpeza quando necessário, proporcionando um sistema mais eficiente. Varejo, aeroporto, dormitório, escolas e outros espaços comerciais podem atender às suas necessidades de ventilação, garantindo uma melhor qualidade do ar para os ocupantes. Os EACs da Honeywell podem melhorar a qualidade do ar reduzindo a propagação de patógenos no ar de 0,3 mircon ou mais dentro do ar que circula pelo equipamento de ventilação do edifício com queda de pressão mínima, baixa resistência ao fluxo de ar e operação eficiente do ventilador.

    Especificação
    • Features & Benefits:

      • Capacity to 2000 cfm (3400 m3/hr) per F58G unit, 1000 cfm (1700 m3/hr) per F58H unit.
      • Multiple units may be interconnected to form an array of air cleaners.
      • Solid-state power supply is self-regulating and maintains peak efficiency during a wide range of cell dirt-loading conditions.
      • Indicator lights signal proper operation and fault conditions.
      • May be connected to a building management system.
      • Relay closure occurs when fault occurs or when cells need cleaning.
      • Galvanized cabinet protects against rust.
      • Test button checks system operation.
      • Pre-filter screen protects cells from large dirt particles.

      Certifications:

      • UL Listed according to UL 867 Located in UL File # E220547
      • cUL Listed according to CAN/CSA C22.2 No. 187 Located in UL File # E220547
      • Ozone-free UV tube meets Chinese national standard of GB/T19258-2012.
      • EPA Est. No. 98423-CHN-1
      • Compliant with Ozone Test Clause 7.5 of CAN/CSA C22.2 No. 187-20

      SKUs

      • F58H1006 - Air Cleaner, F58H, 1000cfm, 350x610x171mm, 36W
      • F58G1014 - EAC, 2000CFM 120/240VAC/60HZ,BMS, WASH
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF58G-H-Electronic-Air-Cleaners
    • Familia de productoAir Filtration And Disinfection
    • Grupo de produtosElectronic Air Cleaners with UV
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado