Publicar produtos
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator

    EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator

    Traduzido por Google,

    Operador com classificação de incêndio EasyAccess

    Mais adequado para aplicações internas com portas de peso/tamanho padrão. Conjunto de porta e moldura rotulado de acordo com os requisitos de segurança à vida da NFPA 101 e os requisitos de portas corta-fogo da NFPA 80.

    • Aplicações: Varejo, governo, banco, saúde, apartamentos, prédios de escritórios
    • Onde usado: Em qualquer lugar onde uma entrada de porta giratória contra incêndio esteja instalada
    • Fluxo de tráfego: Contínuo – Unidirecional ou Bidirecional
    • Tipo de usuário: Público em geral, para todos os fins
    • Destaques: Velocidades de abertura e fechamento ajustáveis, atraso de fechamento ajustável (2–30 segundos), ativação Push-N-Go® para assistência na abertura da porta, SoftTouch® inverte a porta para a posição aberta se ela for parada durante o fechamento, detecção de obstrução reduz velocidade de abertura quando obstruído.
    Especificação
    • PRODUCT NAME:EasyAccess Fire Rated Operator
      MENU TITLE:S7900 - Low Energy Fire Rated Operator
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single, Pair
      SERIES:S7900
      REQUIREMENT:Low Energy
      HEADER SIZE:4" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Outswing
      INSTALLATION:Surface Applied
      MOUNTING:Side Load
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHorton-7900
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosAutomatic Door Controls and Operators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniclassHardware for Doors