Publicar produtos
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header

    HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header

    Traduzido por Google,

    HD-Swing - S4100 - Potência total para serviço pesado, aplicação em superfície

    Escolha ideal para portas pesadas/sobredimensionadas e aplicações sujeitas a pressão de empilhamento e tráfego intenso de pedestres. Facilmente convertido de baixa energia para energia total.

    Características:

    • Peso máximo recomendado da folha da porta: 700 libras
      • Para peso superior a este consulte a Horton Factory pois a aplicação e frequência são variáveis ​​que podem permitir peso de até 800 libras .
    • Tamanhos de cabeçalho: 6"x6" ou 4"x6"
    • Largura da porta: até 48"

    Formulários:

    • Instalações de saúde
    • Prédios de escritórios governamentais
    • Supermercados
    • Aeroportos e aviação
    • Fabricantes farmacêuticos
    • Cassinos
    • Departamentos de bombeiros/polícia

    Onde usado:

    • Corredores
    • Principais entradas-saídas
    Especificação
    • PRODUCT NAME:HD-Swing
      MENU TITLE:S4100 - Heavy Duty Full Power, Surface Applied, Side Load 6" x 6"
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single, Pair
      SERIES:S4100
      REQUIREMENT:Full Power
      HEADER SIZE:6" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Inswing or Outswing
      INSTALLATION:Surface Applied
      MOUNTING:Side Load
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHorton-4100SA
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors