Publicar produtos
HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

Traduzido por Google,

HD-Swing - S4800 - Potência total para serviço pesado, oculto no alto (somente operador)

Incorpore o operador suspenso suspenso 4800 com as portas de madeira ou metal oco escolhidas para permitir limitações de espaço e manter linhas de visão limpas.

Características:

  • Peso máximo recomendado da folha da porta: 700 libras
    • Para peso superior a este consulte a Horton Factory pois a aplicação e frequência são variáveis ​​que podem permitir peso de até 800 libras .
  • Tamanhos de cabeçalho: 6"x6" ou 4"x6"
  • Largura da porta: até 48"

Formulários:

  • Assistência médica
  • Edifícios de escritórios
  • Aviação
  • Restaurantes

Onde usado:

  • Entrada principal
  • Corredores
  • Sala de reuniões
  • Portas de escritório
Especificação
  • PRODUCT NAME:HD-Swing
    MENU TITLE:S4800 - Heavy Duty Full Power, Overhead Concealed (Operator Only)
    AUTOMATIC MANUAL:Automatic
    TYPE:Single, Pair
    SERIES:S4800
    REQUIREMENT:Full Power
    HEADER SIZE:6" x 6"
    HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
    ARM DESIGN:Direct Drive
    INSTALLATION:Overhead Concealed
    MOUNTING:Side Load
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHorton-S4800
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosDoors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-09-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors