Publicar produtos
B-500SF, 30" W Ice Storage Bin with 500 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior
Hoshizaki

B-500SF, 30" W Ice Storage Bin with 500 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior

Traduzido por Google,
Armazene com segurança até 500 libras de gelo* com esta caixa de armazenamento de gelo de alta capacidade B-500SF de 30 ″! Possui isolamento de espuma de poliuretano em todas as paredes do depósito e na parte inferior da unidade para fornecer a máxima preservação do gelo. O B-500SF possui um gabinete externo durável em aço inoxidável com um forro de lixo de polietileno transparente e fácil de limpar. Este modelo vem de fábrica com pernas pintadas de 6 ″ e uma porta de compartimento com abertura frontal com dobradiça superior. Dreno FPT de 3/4 ″. A unidade é verificada por ETL, NSF e inclui dois anos: garantia de peças e mão de obra (antes da produção em janeiro de 2012). *Capacidade baseada em 16,33 pés3 x 30lbs/ft3 de densidade média de gelo.
Especificação
    • Dimensions: 30″ W x 32- 1/2 ” D x 46″ H
    • Stores up to 500 lbs of ice
    • Capacity based on 16.33 ft3 x 30lbs/ft3 average density of ice
    • Durable and easy to clean Stainless Steel exterior
    • Polyethylene bin liner for sanitary ice storage
    • Foamed-in-place polyurethane insulation
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • For top-mounted ice maker, top kits sold separately (See spec sheet for details)
    • Top-hinged front-opening bin door
    • Sturdy construction capable of supporting stacked ice machine configurations
    • Standard with 6″ Painted Legs
    • Optional: Four, 6″ Stainless Steel Legs – LP-6 LEG
    • 3/4″ FPT drain
    • 155 lbs
    • Two Years: Parts & Labor warranty (Before January 2012 production)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicab-500sf-30inch-ice-storage-bin
  • Familia de productoIce
  • Grupo de produtosStorage & Stands
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000630
  • Nome ETIMFreezer
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_31_31
  • Uniclass 2015 DescriçãoFreezers
  • Código CSI MasterFormat 201423 71 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Ice Storage
  • Número OmniClass23-21 21 29 21
  • Título OmniclassCommercial Ice Maker Bins