Publicar produtos
DB-200H, 30" W Hotel/Motel Ice Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior
Hoshizaki

DB-200H, 30" W Hotel/Motel Ice Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior

Traduzido por Google,
Armazene e distribua com segurança até 200 libras de gelo com este dispensador de gelo para hotel/motel. O DB-200H é o recipiente e dispensador de armazenamento de gelo perfeito de 30 ″ de largura para muitos resorts, hotéis e outros serviços de hospitalidade! Possui um silo linear sem costura e isolamento de poliuretano espumado no local em todas as paredes do silo, incluindo a parte inferior da unidade, proporcionando à sua operação a máxima preservação do gelo. O DB-200H apresenta um gabinete externo de aço inoxidável durável e fácil de manter. Este modelo vem de fábrica com pernas de flange pintadas de 6 ″ e a área de distribuição de gelo é compatível com ADA. Monofásico, 115v/60/1, conexão com fio (sem cabo/plugue incluído), motorredutor de distribuição de 60 W, 1,4 Amps, dreno FPT de 3/4″. A unidade é listada em UL, listada em saneamento ETL, compatível com ADA e inclui três anos: garantia de peças e mão de obra para toda a máquina. Máquinas de gelo/distribuidores compatíveis, vendidos separadamente: KML-325M, KM-340M, KM-515M, KML-500M, KML-700M, KM-600M, KM-650M
Especificação
    • Dimensions: 30″ W x 30″ D x 53″ H
    • Stores up to 200 lbs of ice
    • Stainless steel auger and agitator
    • Single phase, 115v/60/1, Hardwired connection (no cord/plug included)
    • Push button single auger agitator dispenses ice at 13 lbs. per minute
    • Foamed-in-place polyurethane insulation
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • For top-mounted ice makers (sold separately)
    • Ice dispensing area is ADA compliant
    • Ideal for hotel and motel applications
    • Standard with 6″ Painted Flange Legs
    • Allow 6″ clearance at rear and sides for ease of maintenance and/or service
    • 60 W dispensing gear motor, 1.4 Amps, 3/4″ FPT drain
    • Weight: 240
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadb-200h-30inch-hotel-motel-ice-dispenser
  • Familia de productoDispensers
  • Grupo de produtosHotel Ice Dispensers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC001207
  • Nome ETIMIce cube maker
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_23_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoIcemakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Título CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29 13
  • Título OmniclassCommercial Cube Ice Makers