Publicar produtos
DM-200B, 30" W Ice and Water Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior
Hoshizaki

DM-200B, 30" W Ice and Water Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior

Traduzido por Google,
Armazene e distribua com segurança até 200 libras de gelo com este dispensador de gelo e água. O DM-200B é o dispensador de gelo e água perfeito de 30 ″ de largura, ideal para instituições de alto volume e locais de hospitalidade! Possui um silo linear sem costura e isolamento de poliuretano espumado no local em todas as paredes do silo, incluindo a parte inferior da unidade, proporcionando à sua operação a máxima preservação do gelo. O DM-200B possui um gabinete externo de aço inoxidável durável e fácil de manter. Pernas fundidas de 4 ″ - (DM LEGS) ou suporte de gabinete (SD-200) opcional. Monofásico, 115v/60/1, cabo de alimentação de 8 pés com plugue NEMA 5-15P, motorredutor de distribuição de 60 W, 1,4 Amps, dreno FPT de 3/4″. A unidade é listada em UL, listada em saneamento ETL e inclui três anos: garantia de peças e mão de obra para toda a máquina. Máquinas de gelo/distribuidores compatíveis, vendidos separadamente: KML-325M, KM-340M, KM-515M, KML-500M, KML-700M, KM-600M, KM-650M
Especificação
    • Dimensions: 30″ W x 28″ D x 36- 3/8 ” H
    • Stores up to 200 lbs of ice
    • Dispenses ice or water with the touch of a button
    • Single phase, 115v/60/1, 8 ft. power cord with NEMA 5-15P plug
    • Push button unique auger agitator design dispenses 7.5 lbs. of ice per minute
    • Foamed-in-place polyurethane insulation
    • Countertop installation, 4″ legs or stand sold separately
    • Accommodates ice machine (sold separately) or manual fill
    • For use with crescent cube ice machines only
    • Top Kit (HS-2036) – to accommodate KM-340M, KM-515M or KM-650M ice machines
    • 4″ Die-Cast Legs – (DM LEGS) or cabinet stand (SD-200) optional
    • SD-200 Machine Stand optional
    • 60 W dispensing gear motor, 1.4 Amps, 3/4″ FPT drain
    • Weight: 240
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadm-200b-30inch-ice-and-water-dispenser
  • Familia de productoDispensers
  • Grupo de produtosStorage & Stands
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC001207
  • Nome ETIMIce cube maker
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_23_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoIcemakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Título CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29 13
  • Título OmniclassCommercial Cube Ice Makers