Publicar produtos
KM-520MRJZ with URC-5FZ, Crescent Cuber Icemaker, Remote-cooled
Hoshizaki

KM-520MRJZ with URC-5FZ, Crescent Cuber Icemaker, Remote-cooled

Traduzido por Google,
O KM-520MRJZ é capaz de produzir aproximadamente 547 libras de gelo em cubos crescentes. Nossos eficientes evaporadores de aço inoxidável KMEdge de dupla face criam nossos cubos de gelo exclusivos em forma de crescente. É o gelo mais puro e duro do mercado e é perfeito para uma ampla gama de aplicações. Esta máquina de gelo URC-5FZ com resfriamento remoto apresenta um design CycleSaver™ e inclui o sistema de alerta EverCheck™, tornando a unidade energeticamente eficiente e simples de manter. O KM-520MRJZ requer monofásico, 115v/60/1, 3 fios, incluindo terra. Deve ser conectado no local, sem cabo/plugue incluído. Condensador remoto vendido separadamente. Caixas e dispensadores compatíveis, vendidos separadamente: B-250, B-300, B-500, B-700, B-800, B-900, B-1150, B-1300, DB-130H, DB-200H, DM- 200B. Qualificado pela ENERGY STAR®. Consulte a Folha de Especificações para obter detalhes adicionais.
Especificação
    • Dimensions: 22″ W x 27-3/8″ D x 28″ H
    • Up to 547 lbs of ice produced per 24 hours
    • Mount 2 units side-by-side for 2x the ice production
    • Produces crescent shaped ice cubes
    • Durable stainless steel exterior
    • Compatible bins & dispensers, sold separately: B-250, B-300, B-500, B-700, B-800, B-900, B-1150, B-1300, DB-130H, DB-200H, DM-200B
    • EverCheck™ alert system
    • CycleSaver™ design
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • R-404A refrigerant (2 lbs. 4.7oz. / 1012 g)
    • Heat Rejection:6200 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 12.05 amps (20 Amp Max fuse)
    • 4.8 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 3 wire, including ground. Must be hardwired at site, no cord/plug included
    • ENERGY STAR® qualified
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts & Labor warranty on evaporator.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakm-520mrjz-with-urc-5fz-crescent-cuber-icemaker
  • Familia de productoIce
  • Grupo de produtosIce Makers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC001207
  • Nome ETIMIce cube maker
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_23_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoIcemakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Título CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29 13
  • Título OmniclassCommercial Cube Ice Makers