Publicar produtos
KM-81BAJ, Crescent Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin
Hoshizaki

KM-81BAJ, Crescent Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin

Traduzido por Google,
O KM-81BAJ é capaz de produzir aproximadamente 86 libras de gelo em cubos crescentes. Esta máquina de gelo embutida, refrigerada a ar e sob a bancada, armazena até 38 libras de gelo *, o que a torna ideal para pequenos bares, saguões de hotéis e salas de descanso de escritórios. Ele apresenta o design CycleSaver™ e inclui o sistema de alerta EverCheck™, tornando a unidade simples de manter. O KM-81BAJ requer um cabo monofásico, 115v/60/1, de 6,5 pés com conexão elétrica de plugue NEMA 5-15. Fluxo de ar frontal para dentro e para fora. Qualificado pela ENERGY STAR®. Consulte a folha de especificações para obter detalhes adicionais.*Classificado de acordo com o padrão AHRI 820(IP). Capacidade baseada em 100% do volume total x densidade média de gelo de 30 lb/ft3. Substitui KM-80BAJ.
Especificação
    • Dimensions: 17-3/4″ W x 24″ D x 39″ H
    • Up to 86 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 38 lbs of built-in storage capacity (1.3ft3)
    • Produces crescent shaped ice cubes
    • Slide in door with durable stainless steel exterior
    • Front in, front out airflow
    • EverCheck™ alert system
    • CycleSaver™ design
    • HS-5061 drain pump assembly, sold separately
    • R-134a refrigerant (7.1 oz. / 201 g)
    • Heat Rejection:1350 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 3.5 amps (15 Amp Max fuse)
    • 7.95 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6.5 ft cord with NEMA 5-15 plug
    • ENERGY STAR® qualified
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts & Labor warranty on evaporator.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakm-81baj-crescent-cuber-icemaker
  • Familia de productoIce
  • Grupo de produtosIce Makers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC001207
  • Nome ETIMIce cube maker
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_23_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoIcemakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Título CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29 13
  • Título OmniclassCommercial Cube Ice Makers