Publicar produtos
RM-10-HC, Refrigerator, Single Section Glass Door Merchandiser
Hoshizaki

RM-10-HC, Refrigerator, Single Section Glass Door Merchandiser

Traduzido por Google,

O Merchandiser de porta de vidro RM-10-HC é um refrigerador de seção única com uma porta giratória totalmente de vidro que é a exibição perfeita de bebidas ou produtos embalados para qualquer operação. Possui uma capacidade de armazenamento impressionante de 10 pés3 (126 garrafas de 20 onças ou latas de 288: 12 onças). O motor durável de 1/5 HP que alimenta o compressor na parte inferior desta unidade resfria eficientemente o gabinete interno com um evaporador de ar forçado para resfriamento rápido. Possui qualificação ENERGY STAR® especialmente em ambientes quentes e úmidos!

O exterior de alumínio pintado de prata durável, o interior de aço branco com piso de aço inoxidável e as luzes internas de produto com eficiência energética brilhante mostram qualquer produto dentro! O RM-10-HC inclui (5 por seção) prateleiras de arame revestidas com epóxi branco com paradas de produto, vem como padrão com (4) pernas de nivelamento de 2" e possui um controlador de mostrador interno confiável e termômetro de montagem lateral (°f ou °c). Kits opcionais: Rodízios 4", Prateleira organizadora, Porta etiqueta de preço, Prateleira adicional em epóxi. A unidade é listada na UL EPH, qualificada pela ENERGY STAR® e inclui cinco anos de garantia do compressor / três anos de garantia para peças e mão de obra.

Especificação
    • Dimensions: 25.5″ W x 22.75″ D x 54″ H
    • Storage capacity of 10ft3 (126: 20oz Bottles, or 288: 12oz Cans)
    • Nominal Compres. of 1386 BTU/hr at 1/5 HP
    • Electrical consumption of 1.24 kWh/day at 3.7 Amps, 8 ft long cord with a 5 – 15P NEMA plug
    • Listed under NSF/ANSI Std 7 for the storage and/or display of packaged or bottled product
    • Large glass swinging door is energy efficient Low-E multi pane glass
    • Door frame recessed handle
    • Door is mounted on heavy duty hinges with self-closing mechanism
    • Forced air evaporator for quick temperature pull down
    • Insulated with environmentally friendly CFC-Free Polyurethane with cyclopentane blowing agent
    • Silver painted aluminum exterior, white steel interior with stainless steel floor
    • Dependable interior dial controller and side mount thermometer (°F or °C)
    • R290 refrigerant
    • Energy efficient LED interior product lights
    • Refrigerant flow is controlled with a capillary tube
    • Includes (5 per section) white epoxy coated wire coated wire shelves with product stops
    • Stainless steel shelf clips adjustable in 1/2″ increments on anodized aluminum supports
    • Standard with (4) 2″ Leveling Legs
    • Optional kits: 4″ Casters, Organizer Shelf, Price Tag Holder, Additional epoxy shelf
    • 115v/60/1, 8 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 30″ L x 28″ D x 60″ H at 206 lbs
    • ENERGY STAR® qualified
    • Five Years compressor warranty, Three Years parts and labor warranty.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarm-10-hc-refrigerator-single-section-glass-door-merchandiser
  • Familia de productoRefrigeration
  • Grupo de produtosGlass Door Merchandisers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000628
  • Nome ETIMRefrigerator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_31_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerators
  • Código CSI MasterFormat 201411 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Storage Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 27 15
  • Título OmniclassCommercial Refrigerators