Publicar produtos
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
    Arquivado

    Wooden door

    3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
    With or without a top panel for perfect integration in the design of the partition, fitted with a standard or custom-made glass vision panel, the wooden door has many possibilities depending upon your fitting-out needs in the tertiary and industrial sectors.
    Especificação
    • Std dimensions
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Pivots
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding
      With or without Oculus

      Acoustic
      30 - 42 dB Rw
      29 - 41 dB RA

      Coatings
      Solid core with laminated coating

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBOIS
    • Familia de productoPortes
    • Grupo de produtosPorte bois
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1030
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCWooden doors
    • Código UNSPSC30171504
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors