Publicar produtos
H5JC partition
H5JC partition
H5JC partition
    Arquivado

    H5JC partition

    The H5 Hanging panels demountable partition offers an high-end esthetic with panels suspended onto the aluminium frame with variable width of horizontal or vertical gap between the panels. Fully demountable, changes are possible without any deterioration of the associated components.
    Especificação
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single or double panels

      Coatings
      Melamine faced
      Laminated boards with 4 sides edging strips

      Acoustic
      40 dB Rw
      38 dB Rw+c

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH5JC
    • Familia de productoCloisons amovibles H5
    • Grupo de produtosCloison H5JC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8400
    • Largura (mm)6000
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoRelocatable partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13
    • Título OmniclassDemountable Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions