Publicar produtos
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
    Arquivado

    H7 partition

    Easy, versatile and aesthetic, the H7 partition with aluminium is the key solution for the fittings of your offices. Relocatable and with many kinds of implementation, fillings of H7 partition are maintained with 30 mm cover trims. This partition has the largest quantity of acoustic tests in order to answer to the largest of configurations.

    Especificação
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double panels (12 to 13mm)
      Single ou double glazing (6 to 8,8mm - 44/2)

      Coatings
      Melamine faced - Laminated - Vinyl - Metal sheet

      Acoustic
      41 - 52 dB Rw
      37 - 48 dB RA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH7
    • Familia de productoCloisons amovibles H7
    • Grupo de produtosCloison H7
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)6000
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoRelocatable partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13
    • Título OmniclassDemountable Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions