Publicar produtos
H7B partition
H7B partition
H7B partition
    Arquivado

    H7B partition

    Consisting of a 75-mm aluminium frame, the main technical feature of the H7B relocatable partition is the way in which it is mounted; this ensures a perfectly flat surface thanks to an innovative and modular system for adjusting the panels. Fitted on one or both surfaces, the H7B is also designed to seamlessly link with the other partitions in the H7 family, irrespective of their filling.
    Especificação
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm

      Fillings
      Double panels (12mm)

      Coatings
      Melamine

      Acoustic
      41 - 49 dB Rw
      39 - 46 dB RA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH7B
    • Familia de productoCloisons amovibles H7
    • Grupo de produtosCloison relocalisable H7B
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3300
    • Largura (mm)1250
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoRelocatable partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13
    • Título OmniclassDemountable Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions