Publicar produtos
H9B partition
H9B partition
H9B partition
H9B partition
H9B partition
    Arquivado

    H9B partition

    With its contemporary lines, the H9B pencil line partition has a perfect finish without cover-trim between boards. Removable, this partition is closely similar to a classic wall.
    Especificação
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      2 chipboards

      Coatings
      Melamine faced - Laminated

      Acoustic
      46 dB Rw
      42 dB RA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH9B
    • Familia de productoCloisons amovibles H9
    • Grupo de produtosH9B cloison
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1250
    • Profundidade (mm)96
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoRelocatable partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13
    • Título OmniclassDemountable Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions