Publicar produtos
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
    Arquivado

    H9T partition

    Simple and strong, the H9 Transparence glass partition is a double glazed and fully height partition without any intermediary post. Junction between glazings is done thanks with an anodized aluminium or polycarbonate connecting strip.

    Especificação
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double glazing with polished chamfered edges

      Acoustic
      46 dB Rw
      44 dB RA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH9T
    • Familia de productoCloisons amovibles H9
    • Grupo de produtosH9T cloison
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)6000
    • Profundidade (mm)96
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoRelocatable partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13
    • Título OmniclassDemountable Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions