Publicar produtos
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
    Arquivado

    HT partition

    Designed to the minimum, the frameless Transparence gives a pure and minimalist look to your living spaces. This fully height single glass office partition was done for all the living spaces fittings without any acoustic requirement. Junction between glazings is done thanks to an anodized aluminium or polycarbonate connecting strip. Increase natural lighting in your work area to your employees wellness. They will thank you !
    Especificação
    • Std dimensions
      Thickness 30mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Acoustic
      30 - 36 dB Rw
      28 - 36 dB RwA

      Filling
      Single glazing with polished chamfered edges

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHT
    • Familia de productoAutres cloisons
    • Grupo de produtosCloison HT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3300
    • Largura (mm)6000
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoRelocatable partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13
    • Título OmniclassDemountable Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions