Publicar produtos
Stainless steel Electromagnetic Locking - HQMAG 5000G 6+ (7500N) a true and massive stainless steel IP67 weatherproof for gates or heavy doors, whether motorised or not - Universal mounting
HQMAG

Stainless steel Electromagnetic Locking - HQMAG 5000G 6+ (7500N) a true and massive stainless steel IP67 weatherproof for gates or heavy doors, whether motorised or not - Universal mounting

Traduzido por Google,
O eletroímã HQMAG 5000G faz parte da nossa linha de eletroímãs de aço inoxidável IP67. Esta gama oferece produtos com acabamento em aço inoxidável AISI 304 (AISI 316 opcional) para aplicações em ambientes agressivos. Cada alojamento é selado para garantir a estanqueidade total. São eletroímãs HQ MAG (High Quality Magnets) cuja vantagem, para o mesmo tamanho, é que cada um deles é pelo menos 50% melhor que os oferecidos pela concorrência. Os electroímanes de AÇO INOXIDÁVEL podem ser instalados em todo o tipo de portas e portões tanto no interior como no exterior se a utilização do local assim o exigir (piscina pública, leiteria, etc.).
Especificação
  • Security/Holding Force: Grade 6+ (7 500N, 1 686lbf) Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface - Universal Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Reed Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24 VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 67 Sizes (L x h x w): 224 x 63,5 x 45 mm Weight: ~ 5 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUniversal-electromagnet-HQMAG-5000G
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
  • Classificação IFCObjeto
  • Código CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Número OmniClass23-17 11 11
  • Título OmniclassDoor Components 

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul