Publicar produtos
Corner wall cabinet  F080572 Plain White

Corner wall cabinet F080572 Plain White

Traduzido por Google,
Frente Branco Liso. - Tábua de 1,6 cm revestida com melamina seda branca. - A porta tem rebordo em acrílico a cores. Código NCS indicativo mais próximo: S0500-N. - Aprovado para etiqueta dinamarquesa de clima interno
Especificação
  • Corner unit with 30 cm blind front panel and three shelves.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única19F080572
  • Familia de productoPlain White
  • Grupo de produtosCorner wall cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)864
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)330
Relacionado
  • Material principalPlaca MFC
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
  • Peso líquido (Kg)30.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings