Publicar produtos
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200

Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200

4.2 de 5 estrelas4.2(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Para proteger contra derramamentos, o conjunto do receptáculo é vedado com gaxetas de silicone com patente pendente para repelir líquidos nas posições para baixo e para cima. O receptáculo da bancada é listado pela UL na Seção 498 146 para ser resistente à água a meio galão de líquido derramado no dispositivo. A face do receptáculo fica perpendicular à superfície quando em uso. Para alternar entre as posições para baixo e para cima, o usuário simplesmente pressiona o dispositivo para iniciar a função pop-up. As saídas Cam Action patenteadas à prova de adulteração incorporam mecanismos internos para limitar o acesso aos componentes internos energizados, permitindo ao usuário inserir um plugue com pouco ou nenhum esforço extra. Instalável em opções de montagem em superfície ou embutida, o receptáculo de bancada pop-up está disponível em sete acabamentos diferentes para complementar praticamente qualquer decoração. Eles estão disponíveis em preto, branco, alumínio escovado, latão escovado, níquel escovado, cromo polido e bronze fosco. O receptáculo de bancada pop-up pode ser instalado em praticamente qualquer superfície, levando energia para onde você precisar – e protegendo o dispositivo contra danos quando não estiver em uso.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahubbell-popup-countertop-receptacle-RCT200ALU
  • Familia de productoWall / Furniture / Ceiling Products
  • Grupo de produtosKitchen Counter Receptacle
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-10-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.4
  • Largura (polegadas)4.2
  • Profundidade (polegadas)4.2
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Uniclass 2015 CódigoSs_70_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission systems
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 27 11
  • Título OmniclassElectrical Receptacles