Publicar produtos
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT

    Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    por Hubbell Wiring Device-Kellems
    ID do catálogo: HBLC40123TT

    Bobinas de Cabos e Cabos, Bobinas de Cabos Comerciais, 40', 15A 125V com Triple Tap, Amarelo

    O suporte removível permite que o carretel seja desengatado do suporte
    Carcaça não metálica leve e durável
    40 pés. de 12/3 de cabo para maior capacidade de transporte de corrente
    Trava de catraca e seja ativado/desativado

    Especificação
    • General
      Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
      Base Type - Optional
      Cable Length - 40 Ft
      Cable Type - #12/3 SJTW
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Reel with Triple Tap
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Performance - Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
      Series - Commercial
      Type - Reel with triple tap outlet, black
      UPC - 783585524849

      Dimensions
      Cable Length Active - 480
      Cable Length Inactive - 24
      Reel Frame Dimension - Steel

      Electrical Ratings
      Amperage Rating - 15 A
      Current / Amperage Rating - 15 A
      Voltage Rating - 125 VAC

      Conductor Related
      Cable Specification - 12/3 SJTW
      Feeder Cord - 12/3 SJTW
      Nema Color - Black

      Certifications and Compliance
      Industry Standard(s) - UL 355 Listed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCord-and-Cable-Reels-HBLC40123TT
    • Familia de productoCable / Cord / Hose Reels
    • Grupo de produtosCord Reels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Nome UNSPSCCable reels
    • Código UNSPSC26121635
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHoses, hose reels and ancillaries
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 17 11
    • Título OmniclassElectrical Cable Reels