Publicar produtos
Heavy Duty Latching Relay

Heavy Duty Latching Relay

Traduzido por Google,
Hubbell AAR Add-A-Relay contém um relé interno para controle de uma carga externa. O AAR requer uma fonte de alimentação de 24 Vcc da unidade de controle da série Hubbell CU. O AAR é normalmente usado quando se deseja comutar mais de um circuito quando a ocupação é detectada ou a carga excede a classificação máxima da unidade de controle.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahubbell-AAR
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosAutomatic Receptacle Control
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.33
  • Largura (polegadas)3.69
  • Profundidade (polegadas)1.36
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles