Publicar produtos
Passive Infrared Ceiling Sensor

Passive Infrared Ceiling Sensor

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Interruptores e controles de iluminação, sensores de ocupação, sensor de teto de tecnologia dupla adaptável, cobertura de 1.500 pés quadrados, com relé. Operação "Instalar e Esquecer". A tecnologia adaptativa de ajuste automático elimina os ajustes manuais. Cobertura Sensor de baixa tensão de 1500 pés quadrados (360°). Detecção de movimento principal de longo alcance. O gabinete ABS branco de escritório combina com a telha do teto. O LED vermelho indica detecção passiva de infravermelho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahubbell-ATP1500C
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosCeiling and Wall Mount Sensor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)4.5
  • Profundidade (polegadas)1.5
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles