Publicar produtos
Hubbell AV Ceiling Enclosures

Hubbell AV Ceiling Enclosures

Traduzido por Google,
O AV Ceiling Enclosure foi projetado para funcionar com dispositivos AV ativos para integrar distribuição AV, conexões de dados e energia em um local, fornecendo uma conexão direta a um projetor ou dispositivo de exibição.

O gabinete vem carregado com 2 receptáculos duplex Hubbell 20A e uma caixa RACO® de 2 vias para conveniência de instalação no local de trabalho.

Um kit AV/dados adicional pode ser adicionado ou personalizado para atender a todas as necessidades de conector, montagem e patching, reduzindo várias peças no local.

O gabinete foi projetado com verdadeira integração Hubbell, oferecendo a solução mais simples e versátil para cabeamento de equipamentos AV ativos no teto.

RECURSOS
  • Sistema de gabinete AV ativo projetado para layout de grade de telha de teto de 2' x 2'
  • Lado A - Gabinete AV 2' x 1'
  • Lado B - Montagem do projetor 2' x 1'
  • Múltiplos knockouts permitem uma variedade de opções de roteamento para cabos AV, dados e alimentação
  • Instalação: Suspenso do teto com haste roscada padrão
  • Fornece gerenciamento e roteamento de cabos
  • Elimina cabos desagradáveis e equipamentos AV
  • Compatível com fabricantes de AV ativos:
  • Crestron, Extron e FSR

ESPECIFICAÇÕES
  • Acabamento de superfície: revestimento em pó branco
  • Invólucro: Aço Laminado a Frio 18Ga
  • Trava deslizante: plástico térmico de alto impacto (ABS)
  • Suportes de montagem: aço soldado 18Ga

FORMULÁRIOS
  • Hospitalidade: Salas de Reunião
  • Educação: salas de aula
  • Financeiro: salas de reuniões
  • Instalações de treinamento
  • Saúde: salas de conferência
  • Entretenimento: bares esportivos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahubbell-AVCE1H
  • Familia de productoWall / Furniture / Ceiling Products
  • Grupo de produtosCeiling Box
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.18
  • Largura (polegadas)23.7
  • Profundidade (polegadas)12.5
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniclassElectrical Junction Boxes