Publicar produtos
Heavy Duty Control Unit

Heavy Duty Control Unit

Traduzido por Google,
A série CU300 fornece alimentação de 24 Vcc para sensores ou combinações de sensor/Adicionar Relé.
As unidades de controle contêm um relé interno para o controle de uma carga externa. As unidades de controle são classificadas como cULus listadas no plenum.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahubbell-CU300A
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosAutomatic Receptacle Control
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.36
  • Largura (polegadas)2.33
  • Profundidade (polegadas)3.69
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles