Publicar produtos
Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

Traduzido por Google,

As caixas de parede AV Gangable Hubbell são a solução ideal para aplicações de parede que exigem AV, dados e energia. Aberturas concêntricas de 1”- 2” combinadas com uma profundidade de 4 polegadas facilitam a instalação de cabos AV incorporando cabeças pré-conectorizadas e raios de curvatura necessários para cabos Categoria 6 e 6A de alto desempenho.

Especificação
  • FEATURES

    • Knockouts from ½ inch up to 2 inch
    • Raised ground provisions in each gang
    • Accept low voltage partition (HBL989)
    • NEMA spaced device mounting accepts industry standard wallplates
    • 4 inch deep to accept practically any device
    • Built in stud mounting brackets
    • Adjustable stud brackets to accommodate different stud and sheetrock thicknesses
    • Adjustable far side support

    SPECIFICATIONS

    • cULus
    • Suitable for masonry application
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahubbell-gangable-av-wallbox-HBL986
  • Familia de productoWall / Furniture / Ceiling Products
  • Grupo de produtosWall Box
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.21
  • Largura (polegadas)5.87
  • Profundidade (polegadas)4
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniclassElectrical Junction Boxes

Disponibilidade da região

América do Norte
United States