Publicar produtos
Steel Raceway HBL4750 Series

Steel Raceway HBL4750 Series

Traduzido por Google,
A Hubbell vem estabelecendo o padrão na indústria elétrica desde 1888, por meio de inovações como os receptáculos Twist-Lock®, Hospital Grade e AUTOGUARD™ Self Test GFCI. Mais uma vez, a Hubbell ouviu nossos clientes para novas inovações, requisitos de capacidade e flexibilidade. Levamos os sistemas de pistas para o próximo nível com sistemas de pistas pré-cabeadas que são fabricados de acordo com suas especificações. Talvez seja por isso que os sistemas de pistas Hubbell foram escolhidos como Produto do Ano pela principal publicação comercial, Electrical Construction and Maintenance…

Nossos sistemas de pistas pré-cabeadas acomodarão seus requisitos de energia e dados à medida que suas instalações mudam ao longo do tempo. As pistas pré-cabeadas proporcionam a você o benefício de manter seus projetos acelerados dentro do cronograma e ajudam a concluir o trabalho no prazo!
Nossas soluções de pistas pré-cabeadas economizam até 45% do tempo de instalação necessário para a instalação de peças de pista de componentes em campo. As pistas pré-cabeadas estão disponíveis em:
  • Aço (marfim e cinza)
  • Alumínio
  • Não Metálico (Branco Escritório)

A pista pré-cabeada da Hubbell é pré-cabeada com fiação e dispositivos de "energia". Uma vez instalado no trabalho, o sistema de canal elétrico pré-cabeado pode ser facilmente cabeado com serviços de voz, dados e áudio/vídeo por um instalador de cabeamento qualificado e certificado.

Economize tempo e dinheiro, concluindo o trabalho mais rápido e dentro do prazo, com o Hubbell.
Com pista padrão...
  • Desembale, identifique e classifique as peças componentes.
  • Entregue os componentes na área de trabalho para montagem e instalação.
  • Meça e corte.
  • Limpe e rebarbe bordas afiadas.
  • Fixe na parede e prenda.
  • Puxe o fio.
  • Rotule e agrupe cada circuito de pista.
  • Instale os receptáculos e teste.

Com canalização pré-cabeada Hubbell...
  • Palete entregue em seu local de trabalho, rotulado por sala, área de piso e/ou prédio.
  • Desembale e instale!
  • Instalado na metade do tempo!

Suporte e Documentação do Projeto
  • Uma equipe de suporte local e de fábrica está lá para ajudar na definição de listas de materiais e cotações de projetos, para que os custos possam ser orçados de acordo.
  • Um engenheiro de projeto, localizado na fábrica, é designado para seu projeto como um ponto de contato direto.

Fabricação e teste
  • Medido com precisão, cortado com precisão, cabeado e montado de acordo com suas especificações.
  • O chicote de fiação é então agrupado e rotulado para identificação do circuito para facilitar a instalação.
  • A montagem é testada quanto à continuidade garantida e 100% de qualidade inspecionada antes da montagem.

Instala em um Snap
  • Os dutos da pista são equipados, rotulados e enviados por local, área ou piso.
  • Basta remover a pista da embalagem e prendê-la na parede.
  • Faça as conexões de energia, encaixe as tampas, teste e pronto!

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahubbell-metal-raceway-HBL4750B10GY
  • Familia de productoRaceway
  • Grupo de produtosMetal Raceway
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303