Publicar produtos
Aluminum Raceway HBLALU4800 Series

Aluminum Raceway HBLALU4800 Series

Traduzido por Google,
Um e dois canais
  • Pistas de alumínio de um e dois canais.
  • Acabamento anodizado acetinado.
  • Resiste à oxidação, corrosão e desbotamento.
  • Pode ser instalado como embutido ou montado na superfície.
  • Listado UL e certificado CSA.

Ampla seleção de acessórios
  • Conexões externas, internas, planas e em T disponíveis para acomodar todos os tipos de aplicações.
  • Disponível nas versões de um e dois canais.

Capas divididas
  • As pistas de canal único e de dois canais utilizam cobertura comum.
  • As tampas divididas permitem o acesso a um serviço de cada vez.
  • Estética comum em toda a linha.
Placas de cobertura montadas na base
  • As placas de cobertura podem ser usadas para as pistas HBLALU3800 e HBLALU4800.
  • As placas de cobertura oferecem opções para as aplicações mais comuns de dispositivos de energia.
  • A tampa do bisel de baixo perfil acomoda os módulos Hubbell iSTATION™.
  • Opção de dados do sistema aberto disponível.
  • Placas de cobertura montadas na parte traseira disponíveis para maior resistência.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahubbell-metal-raceway-HBLALU4800B10
  • Familia de productoRaceway
  • Grupo de produtosAluminum Raceway
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniclassElectrical Junction Boxes