Publicar produtos
Hubbell Wall Duct Series and Fittings

Hubbell Wall Duct Series and Fittings

Traduzido por Google,
O duto de parede Hubbell é um sistema de canal de metal listado pela UL projetado para o gabinete de fiação de equipamentos de ressonância magnética ou raios-X em aplicações médicas.
O sistema oferece capacidade completa de cabeamento para acomodar os grandes cabos e conectores usados nas instalações atuais.
O duto de parede Hubbell está disponível em montagem embutida ou em superfície e uma combinação geralmente será necessária em qualquer trabalho. As passagens verticais nas paredes geralmente são montadas embutidas com as passagens horizontais nas paredes e todos os dutos no forro do teto são normalmente do tipo de superfície.
Wall Duct está disponível nas versões de aço ferroso e alumínio não ferroso.
A instalação de fiação acomoda cabos e conectores grandes para conectar equipamentos
  • Versões de aço A60 galvanizado resistente à corrosão ou alumínio não ferroso
  • A montagem embutida (principalmente na parede) e na superfície (principalmente no teto) oferece flexibilidade para atender à colocação de equipamentos específicos e requisitos exclusivos de design da sala
  • O duto de parede Hubbell é utilizado com o duto de trincheira Hubbell
  • Embalagem e rotulagem por piso e sala do projeto estão disponíveis
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahubbell-wallduct
  • Familia de productoDuct Products
  • Grupo de produtosWall Duct
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniclassElectrical Junction Boxes