Publicar produtos
Rectangular Metallic Floor Boxes, 1-G Shallow Cast Iron, Brass Top

Rectangular Metallic Floor Boxes, 1-G Shallow Cast Iron, Brass Top

Traduzido por Google,
B2437 -- Série de caixas de piso de concreto nivelado

Especificações do produto:
  • Material da caixa: Ferro fundido
  • Capacidade da caixa: tamanho completo
  • Cor do anel de acabamento: latão
  • Profundidade da Caixa: Raso
  • Gangues de Caixa: 1
  • Ajuste da caixa: Totalmente
  • Profundidade mínima de vazamento: 3,00" (76,2), 3,00"
  • Box Hubs/Knockouts: Padrão
  • Material: Ferro fundido
  • Dimensão A: 4,38" (111,2)
  • Dimensão B: 2,88" (73,0)
  • Dimensão C: 3,19" (81,0)
  • Ajuste antes do vazamento: 1,25" (31,8)
  • Ajuste após vazamento: 0,38" (9,5)
  • Capacidade Total de Polegada Cúbica (cm3): 30,00 (491,7)
  • Cubos de conduíte rosqueados: 3/4" de quatro vias
  • Listagens: Listado UL, Certificado CSA
  • Número UPC: 78358510060
  • Peso em LBs: 3,9

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemone-b2437
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Flush
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.9
  • Largura (polegadas)4.69
  • Profundidade (polegadas)4.69
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303