Publicar produtos
Round Floor Box, Non-Metallic Concrete, 1-Gang

Round Floor Box, Non-Metallic Concrete, 1-Gang

Traduzido por Google,
PFBRG1 -- Série Caixa de Piso Plástico

Especificações do produto:
  • Versão da caixa de piso de plástico: Retangular
  • Profundidade mínima de vazamento: 3,00" (76,2)
  • Caixa de Piso de Plástico Item: 1 Caixa de Grupo
  • Caixa de Piso de Plástico Cor do Item: Cinza
  • Material: ABS cinza
  • Dimensão A: 3,60" (91,4)
  • Dimensão B: 5,44" (138,2)
  • Dimensão C: 5,42" (137,7)
  • Dimensão D: 6,90" (175,3)
  • Dimensão E: 6,00" (152,4)
  • Capacidade Total em Polegada Cúbica (cm3): Os incrementos são impressos nas paredes laterais das caixas. 14,3 pol3 (234 cm3) por 1" de profundidade por turma.
  • Hubs de conduítes rosqueados: quatro NPT de 1"
  • Listagens: Número de arquivo listado UL E92074, padrão UL 514C
  • Espessura da parede: 0,250" (6,35) Típico
  • Nota:: Redutor/Plugue Fornecido para cada hub. Pode ser usado para fechar cubos não utilizados ou como redutor de cubo de 1" a 3/4".
  • Número UPC: 78358584830
  • Peso em libras: 1,85

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemone-PFBRG1
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Flush
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6
  • Largura (polegadas)6.9
  • Profundidade (polegadas)5.41
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303