Publicar produtos
SystemOne 4" Recessed Fire-Rated Poke Through

SystemOne 4" Recessed Fire-Rated Poke Through

Traduzido por Google,
Acabamentos arquitetônicos:
  • Chapeado em latão escovado
  • niquelado acetinado
  • Bronze antigo chapeado
  • Alumínio escovado
  • Revestimento em pó preto

  • Esconder a porta de saída para reduzir o risco de tropeçar
  • 0,12" de altura atende aos requisitos da ADA
  • Dobradiça da tampa sem encadernação
  • Tubos de pré-derramamento para eliminar a necessidade de perfuração do furo central
  • Classificação de incêndio de 1, 1½, 2 horas
  • Caixa de junção padrão com todas as unidades (exceto Chicago)
  • Adequado para uso em decks reforçados com metal de 2-1/4" ou maiores
  • cULus e ULc listados
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemone-s1r4
  • Familia de productoFire Rated Poke Through
  • Grupo de produtosFire Rated Poke Through - Recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303