Publicar produtos
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
    HUECK

    Window lambda WS 075

    Traduzido por Google,
    Vantagens do produto e processamento
    • Construção de perfil robusta com profundidade de perfil de 75 mm para abertura de janelas em
    • Faces de perfil estreitas da combinação de moldura e caixilho fixa de 9 mm
    • Espessuras de vidro de até 63 mm podem ser usadas, com juntas padrão para vidros autolimpantes também
    • Sistema de janelas de alumínio com alto nível de isolamento térmico e zona de isolamento "Lambdatherm" otimizada com pontes isolantes feitas de compósitos inovadores
    • Uso opcional de hardware de janela oculta ou hardware exposto estabelecido
    • Vistas interiores e exteriores com design diferente – desde curvas suaves até retilinearidade consistente
    • Produção otimizada através de poucos acessórios e uso das mesmas peças
    • Compatível com a série de portas HUECK Lambda DS 075 e DS 075 FD
    Dados do sistema

    Transmissão térmica: Uf ≥ 0,86 W/m2K
    Estanqueidade à água: (EN 12208): Classe 9A
    Permeabilidade ao ar (EN 12207): Classe 4
    Resistência à carga do vento (EN 12210): Classe C5/B5
    Estresse mecânico (EN 13115): Classe 4
    Resistência a roubo (EN 1627): Classes RC1N, RC2N, RC2 e RC3
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWindow-lambda-WS-075
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosWindow Systems (WS)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCAluminum profiles
    • Código UNSPSC30102306
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows