Publicar produtos
Bollards M30/M50 Fixed, Removable
HySecurity

Bollards M30/M50 Fixed, Removable

Traduzido por Google,

Pilares M30/M50

Pilares fixos e removíveis Permitem a livre circulação do tráfego de pedestres, ao mesmo tempo que protegem contra ameaças acidentais e maliciosas.

Especificação
  • Features:

    Choice: Architects and designers have options, including a variety of finishes, lighting designs, and foundations. 

    Clearance: Shallow mount bollards when working around buried utilities, deep mount bollards for the smallest footprint. 

    Freedom: Removable bollards allow occasional vehicle traffic without sacrificing security. 

    Security: Fixed bollards protect buildings and equipment while adding to the overall aesthetic of the facility. 

    Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

    • Bollards
    • Security barriers
    • Crash-certified
    • High-security bollards
    • Safety and architectural bollards
    • Anti-terrorist applications
    • Landscape bollards
    • Bollard covers
    • Government installations
    • Commercial facilities
    • HVM
    • Hostile Vehicle Mitigation
    • Crash Rated
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabollards-m30-m50
  • Familia de productoIndustrial Security Gate Operator
  • Grupo de produtosHostile Vehicle Mitigation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
  • Código ETIMEC012059
  • Nome ETIMBollard
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal bollards
  • Código CSI MasterFormat 201434 71 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Vehicle Crash Barriers
  • Número OmniClass23-39 11 11 17
  • Título OmniclassTraffic Control

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States