Publicar produtos
Hycrete M1000 Waterproofing Treatment for Grout, Mortar, and Stucco
Hycrete

Hycrete M1000 Waterproofing Treatment for Grout, Mortar, and Stucco

Traduzido por Google,

Hycrete M1000 é um aditivo impermeabilizante exclusivo e fácil de usar para rejunte, argamassa e estuque que oferece uma solução duradoura para a entrada de umidade. Hycrete M1000 fecha a rede capilar nesses materiais cimentícios, proporcionando resistência a manchas, eflorescência, proteção contra congelamento e descongelamento, maior durabilidade e redução de umidade.

Hycrete M1000 não afeta a adesão ou as características de fixação e deixa uma superfície de fácil limpeza. Hycrete M1000 é um material à base de água certificado Cradle to Cradle, não tóxico, sem emissão de gases e praticamente zero VOCs.

características do produto

  • Cradle to CradleTM certificado pela MBDC
  • Compatível com equipamento de dosagem de mistura padrão
  • Compatível com ISO 14021 - conteúdo reciclado de acordo com a rotulagem ambiental Tipo II; aplicável ao Crédito de Materiais e Recursos LEED 4.1/4.2 - Conteúdo Reciclado

Principais benefícios

  • Formulação exclusiva para proteção integral contra umidade
  • Não há necessidade de reaplicar
  • Não é necessário mão de obra ou equipamento adicional (basta adicionar a dosagem correta à mistura úmida)
  • Pode evitar manchas de argamassa ou estuque
  • Tratamento de alto desempenho para vida útil prolongada e proteção contra derramamentos, danos por congelamento e descongelamento, delaminação de aderência, eflorescência e degradação de argamassa/rejunte
  • Material ecologicamente correto sem emissão de gases e praticamente zero VOCs

Usos e aplicações

  • Blocos de CMU
  • Argamassa de Cimento
  • Estuque ASTM
  • Reparar argamassa e rejunte
  • Rejunte de Subcamada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahycrete-M1000
  • Familia de productoMortar & Stucco
  • Grupo de produtosHycrete M1000
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_16_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCement-bound granular mixtures
  • Número OmniClass23-13 13 00
  • Título OmniclassBinding Agents and Admixtures