Publicar produtos
Hycrete W500 Concrete Waterproofing Admixture
Hycrete

Hycrete W500 Concrete Waterproofing Admixture

Traduzido por Google,

Hycrete W500 é um aditivo patenteado para impermeabilização de concreto que reduz significativamente a entrada de água através do concreto. O concreto comum absorve água e sais dissolvidos através de sua rede de poros, levando à infiltração de água e corrosão das armaduras de aço. Hycrete W500 reduz a absorção e forma um revestimento protetor em torno do reforço de aço. Menos água e menos cloretos são capazes de penetrar no concreto e o reforço tem maior proteção contra corrosão.

Hycrete W500 oferece desempenho consistente e confiável e é fácil de usar. Hycrete W500 é um produto ambientalmente responsável, certificado Cradle to Cradle™. O uso do Hycrete W500 permite que proprietários e construtores tenham o conforto de saber que seu investimento/projeto permanece seguro contra um dos elementos mais prejudiciais da natureza: a água.

características do produto

  • Cradle to Cradle™ certificado pela MBDC
  • NSF/ANSI 61 - aprovado para uso em tanques de água potável
  • Compatível com equipamento de dosagem de mistura padrão
  • Compatível com ISO 14021 - conteúdo reciclado de acordo com a rotulagem ambiental Tipo II; aplicável ao Crédito de Materiais e Recursos LEED 4.1/4.2 - Conteúdo Reciclado

Principais benefícios

  • Hycrete W500 mantém a água fora do concreto
  • 50% ou mais de redução na absorção de água
  • Desempenho neutro do tempo de pega do concreto, mesmo em misturas com alto teor de cinzas volantes e GGBS (escória)
  • Resiste à pressão hidrostática
  • Pode curar rachaduras de até 0,4 mm
  • Desempenho consistente e dosagem verificável
  • Fácil de usar; sem necessidade de mão de obra adicional
  • Seguro de usar; não contém sílicas cancerígenas
  • Proteção contra corrosão; revestimento protetor formado em torno do reforço de aço

Usos e aplicações

  • Construção acima e abaixo do nível
  • Reservatórios de contenção de água
  • Estações de tratamento de esgoto e água
  • Estruturas de contenção secundárias
  • Cofres subterrâneos
  • Proteção extra para paredes e lajes
  • Paredes de painéis inclinados
  • Componentes pré-fabricados
  • Características arquitetônicas da água e fontes
  • Pontes, barragens e infraestrutura rodoviária
  • Centros aquáticos, marinas e zoológicos
  • Piscinas


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahycrete-W500
  • Familia de productoWaterproof Concrete
  • Grupo de produtosHycrete W500
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_03_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing concrete admixtures
  • Número OmniClass23-13 13 13 25
  • Título OmniclassCement Waterproofing Agents