Publicar produtos
1512R Tied Universal Expansion Joints
Hyspan

1512R Tied Universal Expansion Joints

3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Juntas de expansão de fole laminado série 1500

As Juntas de Expansão de Fole Laminado Série 1500 são projetadas para instalações onde o movimento principal é axial. Os projetos padrão são de 2” a 14” NPS com compressão axial de 2” ou 3”. As condições de serviço são de 150 PSIG ou 300 PSIG a 500°F.

O elemento de fole é integrado ao projeto para fornecer a área efetiva mínima e o impulso de pressão resultante. A construção laminada resulta em um ciclo de vida ideal e menor constante de mola possível. Um liner de fluxo de aço inoxidável é padrão com redução insignificante da área de fluxo e interferência de fluxo resultante. As juntas de expansão de fole laminado da série 1500 padrão estão disponíveis em estoque e têm uma garantia de substituição total de cinco anos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahyspan-1512R
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPipework Fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201423 05 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for HVAC Piping
  • Número OmniClass23-27 43 15
  • Título OmniclassPipe Expansion Joints