Publicar produtos
Saturno Cristalplant Free Standing washbasin - CIS01
Saturno Cristalplant Free Standing washbasin - CIS01
Saturno Cristalplant Free Standing washbasin - CIS01
    Ideagroup

    Saturno Cristalplant Free Standing washbasin - CIS01

    Traduzido por Google,

    Lavatório autônomo Saturno Cristalplant. Disponível em branco fosco tanto por dentro quanto por fora. Sem transbordamento, com descarga de fluxo livre correspondente.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCIS01
    • Familia de productoWashbasin
    • Grupo de produtosFreestanding washbasin
    • Data de publicação2024-12-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)870
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)39.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias