Publicar produtos
Saturno Color Cristalplant Free Standing washbasin - CIS01S
Ideagroup

Saturno Color Cristalplant Free Standing washbasin - CIS01S

Traduzido por Google,

Lavatório autônomo Saturno Cristalplant. Disponível em cores foscas tanto por dentro quanto por fora em qualquer cor da paleta Ideagroup. Sem transbordamento, com resíduos de fluxo livre correspondentes.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCIS01S
  • Familia de productoWashbasin
  • Grupo de produtosFreestanding washbasin
  • Data de publicação2024-12-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)870
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)39.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias