Publicar produtos
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
    Ideagroup

    Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux

    4.4 de 5 estrelas4.4(19 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Ellisse é uma banheira feita de Aquatek leve com formato oval exclusivo . Está disponível em quatro comprimentos e quatro versões : independente, embutido, de canto e para centro de parede. Disponível em M-Lux (ver banheiras M-Lux). O exterior da banheira, ou tanto o exterior como o interior, também pode ser lacado mate em qualquer cor da paleta Ideagroup e tabela RAL/NCS. Rolha de drenagem disponível na mesma cor.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEllisse-bathtub
    • Familia de productoBathtub
    • Grupo de produtosfreestanding bathtub
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs