Publicar produtos
shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + accessories  MAM40
Ideagroup

shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + accessories MAM40

Traduzido por Google,

Uma linha de acessórios de parede em alumínio, disponíveis com acabamento cromado de série, ou em qualquer cor da paleta lacado mate Ideagroup ou da gama Metal Color (Rame, Titanio, Oro). Estes acessórios (prateleiras, prateleiras com doseador/copo de sabonete, porta-toalhas, porta-papel higiénico) têm moldura de alumínio e podem ser acabados com um inserto Acritek branco mate. Eles são removíveis e podem ser projetados para instalação à direita ou à esquerda.
O dispensador de sabonete e o porta-escova autônomo têm acabamento cromado.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMAM40
  • Familia de productofurniture accessory
  • Grupo de produtosShelves and towel rails
  • Data de publicação2024-07-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)86
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento