Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/9bad44d4-9c7d-4b09-ad46-82ec6b8593e5
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
ARCHIMODULE SOFT - Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
ARCHIMODULE SOFT - Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Traduzido por Google,
Vista original
Conjunto de Misturador de Chuveiro Soft Archimodule +Hs&Rain Sh
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
A1549
Familia de producto
ARCHIMODULE
Grupo de produtos
Shower
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-03-13
Número de edição
1
Altura (mm)
35
Largura (mm)
20
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheets/S242901
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Peso líquido (Kg)
7.39
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Descrição
Shower fittings package
Disponibilidade da região
Europa
Germany
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Descarregar
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Descarregar