Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/4b32cd36-ef97-464a-952f-7d0961a0ea71
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
Traduzido por Google,
Vista original
VÁLVULA DE PARADA DE ÂNGULO CONSTRUÍDA EM CROMO 1/2 & ESC
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
A2129
Familia de producto
OTHER
Grupo de produtos
Basin Mixer
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-05-15
Número de edição
1
Altura (mm)
60
Largura (mm)
25
Profundidade (mm)
74
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealstandard.cz
Instruções de instalação
http://www.idealstandard.cz
Descrição técnica
http://www.idealstandard.cz
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Peso líquido (Kg)
0.16
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Descrição
Washbasin manual water supply sets
Disponibilidade da região
Europa
Czech Republic
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descarregar
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descarregar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Descarregar
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Descarregar