Publicar produtos
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm

    Iom Grab Rail 300 mm

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio Iom 300 mm
    Especificação
    • Iom Grab Rail 300 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA9126
    • Familia de productoIOM
    • Grupo de produtosIOM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)365
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)0.58
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHolders and hooks
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    France
    Germany
    Greece
    Italy
    Netherlands
    Poland
    Russia
    Spain
    United Kingdom