Publicar produtos
Synergy Angle Shower Bath Screen, Clear Glass
Synergy Angle Shower Bath Screen, Clear Glass

    Synergy Angle Shower Bath Screen, Clear Glass

    Traduzido por Google,
    Divisória de banheira com ângulo de sinergia com vidro transparente e perfil de parede com acabamento prateado
    Especificação
    • Angle shower bath screen with clear glass and silver finish wall profile
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL6210
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    • Largura (mm)41
    • Profundidade (mm)815
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniclassShower Compartments

    Disponibilidade da região

    Europa