Publicar produtos
STRADA II VSL BSN 60  WHT IP NOF NTH OVL
STRADA II VSL BSN 60  WHT IP NOF NTH OVL

    STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL

    Traduzido por Google,

    Strada II Navio Bacia Oval 60 cm, Sem Transbordamento, Em Caixa, Branco

    Especificação
    • Oval 600x400 mm countertop washbasin on countertop without hole for taps and without overflow hole. Ceramic cover supplied. Template and fixings included in the package.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT2981
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosCounter top wash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)400
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins

    Disponibilidade da região

    Europa
    Bulgaria
    Italy
    Spain