Publicar produtos
P_Tempo Close Coupled WC Pan
P_Tempo Close Coupled WC Pan

    P_Tempo Close Coupled WC Pan

    4.3 de 5 estrelas4.3(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Panela de vaso sanitário acoplada tempo com saída vertical
    Especificação
    • Close coupled wc pan with vertiocal outlet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3280
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)361
    • Profundidade (mm)667
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Número OmniClass23-31 19 19 11
    • Título OmniclassWater Operated Water Closets

    Disponibilidade da região

    Europa