Publicar produtos
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY

    ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY

    Traduzido por Google,
    Base de duche UltraFlat S+, IdealSolid+, 3 cm de altura, quadrada, com desperdício no centro, com desperdício de tampa.
    Especificação
    • UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, stainless steel cover waste, 90 mm waste system to be ordered separately, Antislip.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5618
    • Familia de productoUltraflat S+
    • Grupo de produtosShower Tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)48.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África
    Åland Islands
    Afghanistan
    Egypt
    Albania
    Bahrain
    Andorra
    Iran
    Austria
    Iraq
    Belarus
    Israel
    Belgium
    Jordan
    Bosnia and Herzegovina
    Kuwait
    Bulgaria
    Lebanon
    Croatia
    Oman
    Cyprus
    Palestine
    Czech Republic
    Qatar
    Denmark
    Saudi Arabia
    Estonia
    Syria
    Faroe Islands
    Turquia
    Finland
    United Arab Emirates
    France
    Yemen