Publicar produtos
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD

    IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD

    Traduzido por Google,
    Lavatório Ideal Standard i.life B 60x47 cm com furo central para torneira, com transbordamento redondo branco
    Especificação
    • Ideal Standard i.life B basin 60x47 cm with center taphole, with overflow round white, in carton box, EU pallet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5717
    • Familia de productoI.life B
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)47
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)16.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África